Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DK-91
Spitzenstandards | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Spitzengröße / Phillips (+) | Sonstige | Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 | 2.5 / 1.3 / 1.8 / 0.9 / 2.4 / 1.95 |
---|---|---|---|---|---|
Wellenlänge L (mm) | 15 / 18 | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Produktsatz | Wellentyp | Rund |
Magnet | N/A | Welle durch | N/A | Nackenrolle | N/A |
Ausführung mit Griff | Kunststoff | Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattstärke (mm) B2 | 0.4 / 0.7 / 0.35 | Spitze Größe | Positive: φ3 |
Setinhalt | DA-81-88, set of 8 | Gewicht(g) | 60 | Gehäusegröße(mm) | 105×110 |
Sie befinden sich auf der Seite für Keramik-Abgleichschraubendreher (mit rotierender Kappe) , DK-91, die Teilenummer ist DK-91.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DK-91.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften