Doppelschlüssel, Schraubendrehersatz (Spezialschrauben-kompatible Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DR-50

Teilenummer
DR-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

27.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Kombination Spitzengröße / Phillips (+) Nr. 1 / Nr. 2 Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 6 / 4.5
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Magnet Verfügbar Ausführung mit Griff Kautschuk
Gegenüberliegende Seite(mm) 6.35 Bitgröße: T-8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、(+)#1/(-)4.5、(+)#2/(-)6.0 Setinhalt T-8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、#1、 -4.5, #2、- 6.0
Gewicht(g) Body: 59/Bit Set: 68 Eigenschaften Twin wrench screwdriver with a set of 8 types of bits for special screws, Phillips, and flathead bits. The cushioned handle is slip preventive and fits hands well. The replacement bit holder is a convenient portable burette type. Ergänzende Erklärung The Phillips/flathead bit is a tip magnet.

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelschlüssel, Schraubendrehersatz (Spezialschrauben-kompatible Ausführung), die Teilenummer ist DR-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DR-50.

Technischer Support