Rundzange, PM-06 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PM-06

Teilenummer
PM-06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

30.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 145
With or without spring Verfügbar Set / Single Item Single Item Material High Carbon Steel
Main body: option Main Body Weight(g) 80 Features Optimal for the bending of wires, wire casting, and coiling.
Supplement Tip Size: φ1.5 mm, Tip Base Size: φ6 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Rundzange, PM-06, die Teilenummer ist PM-06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PM-06.

Technischer Support