Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M263
Ausführung | Doppelschlüssel | Knarrenmechanismus | N/A | Drehgelenk (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 165 / 160 / 155 | Offset Winkel(°) | 15 | Abmessung Breite über die Fläche(mm) | 10 / 11 / 12 / 14 / 17 / 19 |
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Produktsatz | Setinhalt (mm) | 10、11、12、14、17、19 | Setinhalt (Artikel) | 3 |
Setinhalt | M26-1011、M26-1214、M26-1719 | Zubehör | With Plastic Pack |
Sie befinden sich auf der Seite für Satz offene Ringschlüssel, M263, die Teilenummer ist M263.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M263.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften