Satz Radmutter-Kombi-Einsätze, A804T (Teilenummern)

Satz Radmutter-Kombi-Einsätze, A804T
  • Mengenrabatt
[Features]
· A set of sockets for attaching/detaching wheel nuts (outer nut/inner nut) for large buses and trucks.
· Since individual products are fixed in a given position, it is easy to organize and stable storage, without rattling, is ensured

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A804T

Teilenummer
A804T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

269.97 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Für Reifen Overall Length(mm) 90 Insertion Angle(mm) 25.4
Shape of Insertion Angle Hexagon/Square Set Content 8A-3517(35×17),8A-3820(38×20),8A-4119(41×19),8A-4121(41×21) Cosmetic Case Dimensions(mm) W310×D130×H110
Mass(g) 5200 Application For Attaching/Detaching Outer/Inner Nuts Specifications Hexagonal Strong Drive

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Radmutter-Kombi-Einsätze, A804T, die Teilenummer ist A804T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A804T.

Technischer Support