Klemmzange, gerade Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

V175N

Teilenummer
V175N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 192
Port opening(mm) 32 Main body: option Main Body JAN Code 4963202-043205
Weight(g) 370 Supplementary explanation For a wide variety of applications such as sheet metal processing and welding operations.

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmzange, gerade Ausführung, die Teilenummer ist V175N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer V175N.

Technischer Support