C-Ausführung Giant-Schraubstock, leistungsstarker Typ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C75
C100
C125
C150
C200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Size
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Jaw Depth
(mm)
Weight
(g)
Male Thread Hex Width Across Flats
(mm)
JAN Code Trusco Code Specifications Features 1 Features 2

74.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7575791530-4963202-000987-Caulking type: No need to mount or remove a placeThe jaw depth is also about double that of conventional products, allowing objects to be secured to a great depth.With handle

108.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100100992550234963202000994125-0655Quetschtyp: Die Schale kann nicht montiert oder entfernt werden.Die Backentiefe ist etwa doppelt so groß wie bei herkömmlichen Produkten, sodass sie eine besonders starke Einspannung ermöglicht.Mit Griff

159.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1251251253620-4963202-001007-Caulking type: No need to mount or remove a placeThe jaw depth is also about double that of conventional products, allowing objects to be secured to a great depth.With handle

157.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1501501505500-4963202-001014-Caulking type: No need to mount or remove a placeThe jaw depth is also about double that of conventional products, allowing objects to be secured to a great depth.With handle

324.84 €

1 5 Arbeitstage 2002002019880-4963202-001021-Caulking type: No need to mount or remove a placeThe jaw depth is also about double that of conventional products, allowing objects to be secured to a great depth.With handle

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plate Swivel Angle (A)(°) 10

Technischer Support