Teilenummer
|
---|
B25S |
B38S |
B50S |
B75S |
B100S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Size (mm) | Maximum Opening (mm) | Jaw Depth (mm) | Weight (g) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 25 | 19 | 130 | 4963202-035385 | |
69.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 38 | 38 | 26 | 170 | 4963202-035347 | |
78.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 50 | 34 | 320 | 4963202-025140 | |
107.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 75 | 75 | 46 | 740 | 4963202-035422 | |
162.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 100 | 60 | 1500 | 4963202-035460 |
Loading...
Plate Swivel Angle (A)(°) | 20 | Specifications | Driving type: Disc mountable | Features 1 | Salt spray test for 120 hours consecutively with no abnormalities |
---|---|---|---|---|---|
Material: Main body | SUS329J1 | Material: Dish, Screw | SUS304 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Size(mm)
Maximum Opening(mm)
Jaw Depth(mm)
Weight(g)
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften