PVC-Diamantschneider (trocken)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VP4
VP5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Included ring bore diameter
(mm)
Mass
(g)
JAN Code

90.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10520151504963202-078238

82.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12522201704963202-088121

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Wheel Type Segmentausführung Specifications Trockene Ausführung
Blade thickness(mm) 1.7 Applicable Work Material Asbestos dual-layer pipe, cross-linked polyethylene pipe, void pipe, cast iron pipe, drainage mass adjuster kitchen panel. *Cannot be used for cutting concrete and metal.

Technischer Support