Diamant-Schneidrad streuend (trocken)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WBG105
WBG125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Included ring bore diameter
(mm)
Mass
(g)
JAN Code

75.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10520151404963202-087643

108.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12522202104963202-087681

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Wheel Type Segmentausführung Specifications Trockene Ausführung
Application Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff / Fliese Blade thickness(mm) 1.8 Features 1 The product is the sharpest because of the newly developed bond. The chip is long lasting with a height of 10 mm. The product is highly rigid and displays outstanding straightness when it is used on combined substrates.

Technischer Support