Diamant-Schneidrad Kachelschneider hart, kompatibel (trocken)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KW105

Teilenummer
KW105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

93.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Wheel Type Wellenausführung Specifications Trockene Ausführung
Application Fliese Outer Diameter(mm) 105 Blade thickness(mm) 1.8
Hole Diameter(mm) 20 Included ring bore diameter(mm) 15 Mass(g) 120
JAN Code 4963202-037563 Features 1 The continuous slanted wave shape quickly discharges chips. Features 2 The holes on the base plate increase the air flow, thus improving the air cooling effect.

Sie befinden sich auf der Seite für Diamant-Schneidrad Kachelschneider hart, kompatibel (trocken) , die Teilenummer ist KW105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KW105.

Technischer Support