Diamant-Schneidrad Sword TRX (trocken)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRX105
TRX125
TRX150
TRX180
TRX200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Included ring bore diameter
(mm)
Mass
(g)
JAN Code

71.49 €

1 5 Arbeitstage 1051.820151304963202-049078

87.99 €

1 5 Arbeitstage 127222201704963202-049115

107.02 €

1 5 Arbeitstage 152225.425・22・202904963202-049153

123.48 €

1 5 Arbeitstage 180225.425・22・203904963202-049191

132.11 €

1 5 Arbeitstage 203225.425・22・204704963202-049238

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Wheel Type Segmentausführung Specifications Trockene Ausführung
Application Für Beton, Mörtel / Fliese

Technischer Support