Diamant-Schneidrad Kittaro (trocken)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SK105
SK125
SK305305
WK105
WK125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wheel Type Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Details Type Included ring bore diameter
(mm)
Diamond Layer Thickness
(mm)
Diamond Layer Width
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Applicable Work Material

32.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Segmentausführung10520Segment type (Good cutting ability, Speed cutting)151.871104963202-087926All types of concrete products, blocks, slate, mortar, bricks, roof tiles, tiles, etc.

49.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Segmentausführung12722Segment type (Good cutting ability, Speed cutting)20271604963202-087964All types of concrete products, blocks, slate, mortar, bricks, roof tiles, tiles, etc.

99.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Segmentausführung30530,5Segmenttyp (gute Schnittfähigkeit und Schnittgeschwindigkeit)-2,871.3404​9​6​3​2​0​2​0​8​8​3​4​3Alle Arten von Betonprodukten, Blöcken, Schiefer, Mörtel, Backsteine, Dachziegel, Fliesen usw.

32.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Wellenausführung10520Wave Type (beautiful cutting plane)15281104963202-088046All types of concrete products, blocks, slate, mortar, bricks, roof tiles, tiles, etc.

49.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Wellenausführung12722Wave Type (beautiful cutting plane)20271604963202-088084All types of concrete products, blocks, slate, mortar, bricks, roof tiles, tiles, etc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Specifications Trockene Ausführung Application Für Beton, Mörtel

Technischer Support