Diamant-Schneidrad (trocken) Doppeltasse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CO4

Teilenummer
CO4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

350.48 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Specifications Trockene Ausführung Application Steinwerkstoff
Outer Diameter(mm) 110 Blade thickness(mm) 4 Hole Diameter(mm) 15
Details Type For Plane Mass(g) 370 JAN Code 4963202-022033
Applicable Work Material Plain concrete, U-shaped groove, Hume pipes, Marble (including artificial), Red bricks, Fireproof bricks (soft), Polished color plates, Alumina concrete bricks, Mortar, Blocks, Bush hammered granite blocks, Natural cobblestone gravel paint, Interlocking, Tile, Asphalt road surfaces, Concrete road surfaces Features 1 For plane : Ideal for finishing stone, concrete, and various building materials, as well as grinding and correction of uneven surfaces. (Used in planing tools for dust proofing.)

Sie befinden sich auf der Seite für Diamant-Schneidrad (trocken) Doppeltasse, die Teilenummer ist CO4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CO4.

Technischer Support