Zetflashar für Aluminium- / Metallplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FAS80
FAS100
FAS105
FAS110
FAS125
FAS160
FAS180
FAS203
FAS216
FAS255
FAS305
FAS355
FAS380
FAS405
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
Tip thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Included ring bore diameter
(mm)
JAN Code Mass
(g)

72.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8030220-4963202-03464770

76.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10040220-4963202-034685120

75.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10540220-4963202-034722120

76.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11040220-4963202-034760140

100.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12540220-4963202-034807190

111.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16060220-4963202-034845300

81.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18060220-4963202-034883370

93.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 203802.225.4254963202-034920580

96.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 216802.225.4254963202-034968630

127.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2551002.825.4254963202-0350021100

137.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3051002.825.4-4963202-0350401700

190.36 €

1 5 Arbeitstage 355120325.4-4963202-0350882440

199.49 €

1 5 Arbeitstage 380120325.4-4963202-0351252700

235.61 €

1 5 Arbeitstage 405120325.4-4963202-0351633060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Aluminium Chip Diamant

Technischer Support