Satz Steckschlüsseleinsätze (Doppel-Sechskant, mit Halter) , HDB311 (Teilenummern)

Satz Steckschlüsseleinsätze (Doppel-Sechskant, mit Halter) , HDB311
  • Mengenrabatt
Hand tool socket that is used for tightening and loosening imperial sized hexagon bolts and nuts.
[Features]
· Comes with a socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· Hand tool sockets 11 piece set.
· With a socket holder. Insertion angle: 9.5 mm, shape: double hex.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
· It can slide on the rail with the socket attached.
· Imperial size.
[Applications]
· Used for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HDB311

Teilenummer
HDB311
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

108.99 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 9/16 / 7/16 / 1/2 / 17/32 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 13/16 / 7/8 / 15/16 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 640 Set Content 1 3DB-14, 3DB-16, 3DB-17, 3DB-18, 3DB-19, 3DB-20, 3DB-22, 3DB-24, 3DB-26, 3DB-28, 3DB-30 / With Socket Holder

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Steckschlüsseleinsätze (Doppel-Sechskant, mit Halter) , HDB311, die Teilenummer ist HDB311.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HDB311.

Technischer Support