Satz Steckschlüsseleinsätze (Sechskant, mit Halter) , HSB212 (Teilenummern)

Satz Steckschlüsseleinsätze (Sechskant, mit Halter) , HSB212
12-piece inch-size socket set for hand tools used for tightening and loosening hex bolts and nuts. With a socket holder. Insertion angle: 6.35 mm, shape: hexagon

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HSB212

Teilenummer
HSB212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

74.74 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 9/16 / 7/16 / 1/2 / 5/16 / 11/32 / 3/8 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 9/32 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Mass(g) 260 Set Content 1 2SB-04, 2SB-05, 2SB-06, 2SB-07, 2SB-08, 2SB-09, 2SB-10, 2SB-11, 2SB-12, 2SB-14, 2SB-16, 2SB-18 / With Socket Holder

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Steckschlüsseleinsätze (Sechskant, mit Halter) , HSB212, die Teilenummer ist HSB212.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HSB212.

Technischer Support