Satz Steckschlüsseleinsätze (Sechskant, mit Halter) , HSB312 (Teilenummern)

Satz Steckschlüsseleinsätze (Sechskant, mit Halter) , HSB312
  • Mengenrabatt
12-piece inch-size socket set for hand tools used for tightening and loosening hex bolts and nuts. With a socket holder. Insertion angle: 9.5 mm, shape: hexagon

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HSB312

Teilenummer
HSB312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

108.28 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5 Socket shape 6 Sq.
Width across flat dimension (S Measurement) 9/16 / 7/16 / 1/2 / 17/32 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 5/16 / 11/32 / 3/8 / 1/4 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Mass(g) 490
Set Content 1 3SB-08, 3SB-10, 3SB-11, 3SB-12, 3SB-14, 3SB-16, 3SB-17, 3SB-18, 3SB-19, 3SB-20, 3SB-22, 3SB-24 / With Socket Holder

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Steckschlüsseleinsätze (Sechskant, mit Halter) , HSB312, die Teilenummer ist HSB312.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HSB312.

Technischer Support