Aluminum-Kompakt-Bolzenschneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

APK28

Teilenummer
APK28
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.02 €

19.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main Body, Related Products Grundkörper Overall Length(mm) 280 Cutting Capacity (HRB 80 Soft Wire)(mm) 12
Cutting Capacity (HRC 20 Hard Wire)(mm) 3 Cutting Capacity (Mild Steel)(mm) 5 Mass(g) 260
JAN Code 4963202-071741 Application For cutting annealed wire, nails, fencing, stainless steel wire rods. For demolition of scaffolding and bundling materials at construction sites. For operations in orchards and landscape gardening. For cutting soft materials such as wire, copper pipe, and plastic during electrical work and demolition work. Features 1 Maximum opening 14 mm. Handle and connecting plate are alumite processed aluminum alloy. Handle has reflective seal for peace of mind at work. Soft luminous grip fits hands well. Comfortable for continuous work.

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminum-Kompakt-Bolzenschneider, die Teilenummer ist APK28.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer APK28.

Technischer Support