Teilenummer
|
---|
4AEX-12L150 |
4AEX-13L150 |
4AEX-14L150 |
4AEX-15L150 |
4AEX-16L150 |
4AEX-17L150 |
4AEX-18L150 |
4AEX-19L150 |
4AEX-21L150 |
4AEX-22L150 |
4AEX-24L150 |
4AEX-26L150 |
4AEX-27L150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 19.5 | 25 | 11 | 14 | 245 | ||
27.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 21 | 25 | 11 | 14 | 250 | ||
27.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | 22 | 25 | 12 | 14 | 255 | ||
28.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 23.0 | 25 | 12 | 14 | 265 | ||
28.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 24 | 25 | 12 | 14 | 270 | ||
27.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 17 | 26 | 26 | 13 | 16 | 315 | ||
30.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18 | 27 | 27 | 13 | 16 | 325 | ||
30.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 28 | 28 | 14 | 16 | 335 | ||
32.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 21 | 30.5 | 30.5 | 15 | 16 | 340 | ||
33.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 32 | 32 | 15 | 16 | 345 | ||
34.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 34.5 | 34.5 | 16 | 16 | 360 | ||
34.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 26 | 37 | 37 | 18 | 16 | 375 | ||
35.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 27 | 38 | 38 | 18 | 16 | 380 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 150 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften