Hersteller-Teilenummer: 4AH-05LK
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 28.59 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Width across flat dimension (S Measurement): 5
Width across flat part depth (measurement L1): 10 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4AH-05LK
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 150 |
Through Hole I.D. (d Dimension)(mm) | 11 | Mass(g) | 125 |
Sie befinden sich auf der Seite für Langer Sechskanteinsatz für Schlagschrauber (mit Magnet) , 4AH-LK, die Teilenummer ist 4AH-05LK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4AH-05LK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Width across flat dimension (S Measurement)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4AH-06LK |
4AH-08LK |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
22.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 10 | ||
28.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 15 |