Hersteller-Teilenummer: TF-10K
Marke: MAEDAKINNZOKU
Preis: 53.17 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Width across flat dimension (S Measurement): 10
Overall length (L dimension): 320 mm
Width across flat part external diameter (measurement D1): 15 mm
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions): 20 mm
Mass: 380 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TF-10K
Teilenummer
|
---|
TF-10K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 320 | 15 | 20 | 380 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Griff | Application | Für Handarbeiten | Socket shape | 6 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Handle Type ° | T-Shaped Handle |
Sie befinden sich auf der Seite für T-förmiger Flex-Schlüssel (Vierkant) , TF-K, die Teilenummer ist TF-10K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TF-10K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TF-12K |
TF-14K |
TF-17K |
TF-19K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 320 | 17.5 | 20 | 400 | ||
57.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | 322 | 20 | 20 | 410 | ||
61.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 17 | 350 | 24 | 24 | 585 | ||
65.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 351 | 26 | 26 | 580 |