Satz Sechskant-Einsätze, Kugelkopf (mit Halter) , HBH306 (Teilenummern)

Satz Sechskant-Einsätze, Kugelkopf (mit Halter) , HBH306

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
An ideal ballpoint type socket wrench for places where straight work cannot be done.
[Features]
· The socket holder that allows the socket to be easily removed improves work efficiency.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HBH306

Teilenummer
HBH306
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

78.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Hex Wrench Tip Shape Ballpoint Mass(g) 330 Set Content 1 Ball Point Hex Socket: 3BH-03, 3BH-04, 3BH-05, 3BH-06, 3BH-08, 3BH-10 / With Socket Holder

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Sechskant-Einsätze, Kugelkopf (mit Halter) , HBH306, die Teilenummer ist HBH306.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HBH306.

Technischer Support