Konische Gewindebohrer-Serie für Rohre, intern überlappend (PT) EX-IRT-PT (Teilenummern)

Konische Gewindebohrer-Serie für Rohre, intern überlappend (PT) EX-IRT-PT
  • Mengenrabatt
[Specifications]
· Shape: Pipe tap
· Screw type: pipe taper
· Coating: Non-Coated
· Work Material: Low-Carbon Steel (less than 0.25% carbon alloy) [○] / Stainless Steel (SUS) [◎] / Cast Steel (SC) [○]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-IRT-PT-1/2X14
EX-IRT-PT-1/4X19
EX-IRT-PT-1/8X28
EX-IRT-PT-1X11
EX-IRT-PT-3/4X14
EX-IRT-PT-3/8X19
EX-IRT-PT-5/8X14
EX-IRT-PT-7/8X14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Reference diameter position
(mm)
Tool No.

88.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R1/2148018352523714

36.79 €

1 6 Arbeitstage R1/4196211282123712

26.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R1/828558191323711

239.96 €

1 6 Arbeitstage R1119526453223718

128.38 €

1 6 Arbeitstage R3/4148523352523716

56.61 €

1 6 Arbeitstage R3/8196514282123713

105.08 €

1 6 Arbeitstage R5/8148219352523715

219.38 €

1 6 Arbeitstage R7/8149024402823717

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Stahlguss (SC) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Accuracy JIS2
Number of Grooves 5 Torsional Angle(°) 8 (Reverse twist) Surface Treatment Oxidizing

Technischer Support