Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PC-CTI-3UIDE60-TM-VBX
Teilenummer
|
---|
PC-CTI-3UIDE60-TM-VBX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Screw Types (for threading) | Number of threads (for threading) | Pitch (for Threading) | Tip Size | Material type | Screw Type (2) | Application | L (mm) | R (mm) | Number of teeth over blade length | Le (mm) | Tool No. | Surface Treatment | Number of Tips | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.40 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | 10 ~ 7 | 2.5–3.5 | 3/8"U | VBX | Unified | For Female Threads | 16 | 0.14 | - | - | 7716554 | TiCN | - |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Gewindefräsen |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Planet Fräse Serie Chip für High Pro Planet Fräse Serie PC-CTI, die Teilenummer ist PC-CTI-3UIDE60-TM-VBX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PC-CTI-3UIDE60-TM-VBX.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Number of teeth over blade length
Le(mm)
Ausführung
Screw Types (for threading)
Number of threads (for threading)
Pitch (for Threading)
Tip Size
Material type
Screw Type (2)
Application
L(mm)
R(mm)
Tool No.
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PC-CTI-2UIDB60-TM-VBX |
PC-CTI-2UIDC60-TM-VBX |
PC-CTI-3UIDB60-TM-VBX |
PC-CTI-3UIDH60-TM-VBX |
PC-CTI-VBX-2E1.0ISOTM2 |
PC-CTI-VBX-2E1.5ISOTM2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Screw Types (for threading) | Number of threads (for threading) | Pitch (for Threading) | Tip Size | Material type | Screw Type (2) | Application | L (mm) | R (mm) | Number of teeth over blade length | Le (mm) | Tool No. | Surface Treatment | Number of Tips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | 16 ~ 12 | 1.5~2 | 1/4"U | VBX | Unified | For Female Threads | 11 | 0.06 | - | - | 7716551 | TiCN | - | ||
23.04 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | 10 ~ 6 | 2.5–4 | 1/4"U | VBX | Unified | For Female Threads | 11 | 0.14 | - | - | 7716552 | TiCN | - | ||
24.40 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | 16 ~ 12 | 1.5~2 | 3/8"U | VBX | Unified | For Female Threads | 16 | 0.06 | - | - | 7716553 | TiCN | - | ||
24.40 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | 6 ~ 4 | 4–6 | 3/8"U | VBX | Unified | For Female Threads | 16 | 0.25 | - | - | 7716555 | TiCN | - | ||
49.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 1 | 1/4" | VBX | - | For Threaded | - | - | 10 | 10 | 7712102 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
49.58 € | 5 | 6 Arbeitstage | Stahl / Nicht eisenhaltiges Metall | ISO-Messgerät 60° | - | 1.5 | 1/4" | VBX | - | For Threaded | - | - | 6 | 9 | 7712122 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades |