Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
I-50
Product Category | Messgeräte | Main Body Dimensions(mm) | φ40×50 | Main Body Dimension Tolerance(mm) | 0~+0.005 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 200 | Applicable Product | For Small Diameter Drills / End Mills | Method | Internal contact type |
Measured pressure | 0.2N | Repeat accuracy | ±0.001mm | Battery (included) | Silver Oxide Battery SR-44 x 2 |
Minimum Width of Measurement Tool | φ0.05-φ6 mm supported | Sensor Plate | Alumina Oxide Ceramic | Stroke(mm) | 1.5 |
Magnetization force | 6N | LED | High Luminosity, Blue | Contact Pressure | 0.2N |
Note | Use the NS Tool Setter M-50 for cutting tools that are larger than the area of the measuring surface (φ6). |
Sie befinden sich auf der Seite für Einrichter für Werkzeugmaschinen i, die Teilenummer ist I-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer I-50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften