Nicht magnetischer Summer, Spezifikation, Punkt-Finder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PTC-20
PTC-32
PTC-BT30
PTC-BT40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spindle types D L
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Mass
(g)
Battery (included)

662.98 €

1 7 Arbeitstage -φ20170.258.66535350R1 Manganese Battery (UM-5), 2 pcs

662.98 €

1 7 Arbeitstage -φ32170.258.66535600R1 Manganese Battery (UM-5), 2 pcs

775.97 €

1 7 Arbeitstage BT30BT30179.484.448.439720Silver Oxide Battery SR-44 x 2

799.15 €

1 7 Arbeitstage BT40BT40201.489.465.4391300Silver Oxide Battery SR-44 x 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Messgeräte S(mm) 40 F(mm) 46.6
Accessory Stylus(mm) φ6×40 Method External contact method Stylus Stroke / XY Axis(mm) ±13
Stylus Stroke / Z Axis(mm) +5 Buzzer Frequency Number(Hz) 2700 Measured pressure 0.1gf
Repeat accuracy ±0.5μm

Technischer Support