Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
COSET19
Diameter Dc(mm) | 1 / 1.5 / 10 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 | work material | Edelstahl | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions ℓ2(mm) | 6 / 8 / 10 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6.5 / 7 / 9 / 1 / 1.5 / 7.5 / 8.5 / 9.5 | tip angle(Degree) | 135° | Number of packaging(pc.) | 19 |
Sie befinden sich auf der Seite für COSET19 Bohrer für rostfreien Stahl, Satz 19, die Teilenummer ist COSET19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer COSET19.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften