Innensechskantschlüssel (Halblang) (008-12MM)

Innensechskantschlüssel (Halblang) 008-12MM
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 008-12MM

Marke: EIGHT TOOL

Preis: 15.87

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Width across flat dimension: 12 mm

Overall length (L dimension): 206 mm

Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only: 45 mm

Opposite side dimensions: 12 mm

JAN Code: 4984798103142


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

008-12MM

Teilenummer
008-12MM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Opposite side dimensions
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

15.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1220645124984798103142432-8019246.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Standardausführung Single Product/Set Classification Einzelstück
Features It is designed for professionals so as to exceed ISO and JIS standards.

Sie befinden sich auf der Seite für Innensechskantschlüssel (Halblang), die Teilenummer ist 008-12MM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 008-12MM.

Produktvarianten

Teilenummer
008-27MM
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Opposite side dimensions
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

156.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 27375100274984798103449432-80782400.0

Technischer Support