Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, rostfreier Edelstahl (Standard) (TSSB-80)

Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, rostfreier Edelstahl (Standard) TSSB-80
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: TSSB-80

Marke: TRUSCO NAKAYAMA

Preis: 16.38

Lieferzeit: Versand am selben Tag


Technische Daten:

Width across flat dimension: 8 mm

Overall length (L dimension): 156 mm

Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only: 36 mm

JAN Code: 4989999269758

Trusco Code: 445-6564


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSSB-80

Teilenummer
TSSB-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

16.38 €

6.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8156364989999269758445-6564112.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Single Product/Set Classification Einzelstück
Features A ballpoint L type wrench made of stainless steel and featuring outstanding corrosion resistance, chemical resistance, and shock resistance. A ballpoint type that can be used at an inclination of approximately 25°. Material Stainless Steel (SUS420)

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, rostfreier Edelstahl (Standard), die Teilenummer ist TSSB-80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSSB-80.

Produktvarianten

Teilenummer
TSSB-100
TSSB-40
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

16.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10170404989999269673445-6483181.0

6.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4106254989999269727445-653020.0

Technischer Support