Kugelkopf-Sechskantschraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22800
22815
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

12.13 €

1 4 Arbeitstage 21704013288003751434-733124.6

17.02 €

1 4 Arbeitstage 52054013288003799434-736694.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kugelkopf Shaft length L (mm) 100 Single Product/Set Classification Einzelstück
Shaft type Rund Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster N/A Grip Type Kautschuk Features As the tip is a ballpoint type, hex bolts, etc. can be turned even with some incline on the driver angle. Have implemented a special grip shape for ease of grip and good fit in the hand.

Technischer Support