Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DS-215TZ
Teilenummer
|
---|
DS-215TZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Breite des Griffs (mm) | Spitzenbreite (mm) | Dicke (mm) | Spitzenlänge (mm) | Kompatible Traversenschraube | Kompatible Topf und Schraube | JAN-Code | Trusco-Code | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 215 | 51 | 27.0 | 13.0 | 31 | M2~M6 | M2.5~M8 | 4960225170093 | 469-8754 | 350 |
Loading...
Produktkategorie | Zangen | Zange Typ | Zangen | Mit oder ohne Feder | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Hauptkörper : Option | Main Body | Merkmale 1 | With changed vertical grooves and holding part, truss screws are now supported. Securely holds objects with a tip shape with excellent holding ability at 3 points with a diamond shape. |
Sie befinden sich auf der Seite für Flachrundschrauben-Zange, Diamant-Ausführung, die Teilenummer ist DS-215TZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DS-215TZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gesamtlänge(mm)
Breite des Griffs(mm)
Spitzenbreite(mm)
Dicke(mm)
Spitzenlänge(mm)
Kompatible Traversenschraube
Kompatible Topf und Schraube
JAN-Code
Trusco-Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DS-150TZ |
DS-175TZ |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gesamtlänge (mm) | Breite des Griffs (mm) | Spitzenbreite (mm) | Dicke (mm) | Spitzenlänge (mm) | Kompatible Traversenschraube | Kompatible Topf und Schraube | JAN-Code | Trusco-Code | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 52 | 15.3 | 9.4 | 38 | M2~M4 | M1.6~M6 | 4960225170062 | 436-1075 | 125 | ||
42.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 175 | 49 | 22.0 | 12.5 | 37 | M2~M4 | M1.6~M6 | 4960225170079 | 436-1083 | 240 |