Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TDS-9
Tool set and tool box only | Werkzeugsatz | Tool set type | Hinterseite aus Textil | Set Content(Point) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 2000 | JAN Code | 4989999276862 | Trusco Code | 449-9816 |
Features | Tools necessary for taking the Licensed Electrician Proficiency Test have been put together as a set. High grade professional tools have been collected to form a set and can be used as a starter set for electrical installation work. | Set Content | Crimping Tool: TCP-280/Wire Stripper: TWSVA-210/Pliers: TBPE175/Water Pump Pliers: TWP-250/Electric Screwdriver (+)2 100 mm: TDD-2-100/Electric Screwdriver (-) 6 100 mm: TDD-6-100/Electric Knife: TDK-200/Convex: TT16-35B/Tool Roll :TTR-450 |
Sie befinden sich auf der Seite für Standard-Elektroinstallations-Werkzeugsatz, die Teilenummer ist TDS-9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDS-9.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften