Anschluss-Crimpwerkzeug, Canare-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LMJ-BNC-B

Teilenummer
LMJ-BNC-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

114.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 215 For Crimping Terminal BNC Terminal (3C)(mm2) 6.8 For Crimping Terminal BNC Terminal (5C)(mm2) 9.0
JAN Code 4937897510359 Trusco Code 366-5321 Mass(g) 550
Features The grip is easy to work with one hand, easy to hold, and prevents fatigue. Application For crimping CANARE type connectors to coaxial cables.

Sie befinden sich auf der Seite für Anschluss-Crimpwerkzeug, Canare-Ausführung, die Teilenummer ist LMJ-BNC-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LMJ-BNC-B.

Technischer Support