Super-Modularwerkzeug

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MJ-468N

Teilenummer
MJ-468N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

133.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 227 Applicable Plug Size 4P、6P、8P JAN Code 4937897510182
Trusco Code 321-8112 Mass(g) 500 Features Can be used to crimp 4P, 6P, and 8P. Includes a cutting blade for flat cables, and a stripping blade. The ratchet mechanism and repeating spring make continuous operation easy. The handle has a narrow opening, and can be gripped without difficulty.
Application For crimping modular plugs.

Sie befinden sich auf der Seite für Super-Modularwerkzeug, die Teilenummer ist MJ-468N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MJ-468N.

Technischer Support