Kabelschneider / Kabelschneider, Spezialstahlklinge, CC-0301/-02/-03

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CC-0301
CC-0302
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Cutting Capacity IV Line
(mm2)
JAN Code Trusco Code Mass (g)

95.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 465IV line 100 (O.D. 22)4989065102521117-60211650

178.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 760IV line 250 (O.D. 30)4989065102538117-60484100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Features The blade is made of special purpose steel and the unique shape of the blade is designed for the target cutting material (cable). Application For cutting cables, annealed copper wire, and aluminum wire.

Technischer Support