Koaxialer Abisolierer

Koaxialer Abisolierer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • CCS-800
  • CCS-600

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CCS-600
CCS-800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abstract JAN Code Trusco Code

47.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2-Flute4937897510199321-8082

48.91 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3-Flute4937897510489366-5097

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 127 Mass(g) 70 Features The blade can be finely adjusted to match the outer layer that expands and contracts due to air temperature. The front blade is for the outer layer only, the tip of the blade for the inner wire, stripping the wire in one operation. Applicable cables are 3C, 4C, and 5C.
Application Coaxial cable stripper for communications, electrical construction and home appliance service industries.

Technischer Support