Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
330S-T
Overall Length(mm) | 160 | Blade Length(mm) | 40 | Blade thickness(mm) | 2.4 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4965280669001 | Trusco Code | 395-7924 | Material | Blade: Stainless steel |
Features | Sharp blade tip is optimal for detailed work like cutting plastic models, electric wires etc. The stainless steel scissors are resistant to rust. It is hard chrome plated. It has soft grip. | Specifications | Cutting Capacity (Aluminum Plate): 0.3 mm Cutting Capacity (Tin Plate): 0.2 mm Cutting Capacity (Copper Plate): 0.4 mm | Mass(g) | 45 |
Sie befinden sich auf der Seite für „Scharfe Künstler- und Bastelschere“ (gerade Klingen), die Teilenummer ist 330S-T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 330S-T.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften