Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TMCL-12542 |
TMCL-14752 |
TMCL-16552 |
TMCL-19052 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Cutting Performance (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Cutting Capacity (Wood Plywood) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.74 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 46 | 125 | 1.3 | 42 | 9000 | 4989999216745 | 436-9025 | 46 | 81 | |
27.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 57 | 147 | 1.6 | 52 | 5500 | 4989999216752 | 436-9033 | 57 | 129 | |
33.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 66 | 165 | 1.6 | 52 | 5500 | 4989999216769 | 436-9041 | 66 | 158 | |
33.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 68 | 190 | 1.6 | 52 | 5500 | 4989999216776 | 436-9050 | 68 | 203 |
Loading...
work material | Holz | Chip | Carbid | Hole Diameter(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Material (base metal) | Tool Steel | Application | For cutting general wood, laminated wood and fancy plywood. | Features | Fluorine coated, reducing the resin and adhesive resistance and creating a beautiful finish with a light sharpness. Superior noise and vibration control with laser slits. |
Chip Material | Carbide |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Cutting Performance(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften