Standard Locker for 1-8 Persons - White

Standard Locker for 1-8 Persons - White

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • WL1S
  • WL27
  • WL47
  • WL67
  • WL87
Standard type locker.
[Features]
· Lock and open/close display function included so that the locking status is visible at a glance (blue: unlocked, red: locked).
· Keys: Cylinder lock.
· Material: Steel.
[Applications]
· Stores garments, bags, and shoes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WL1S
WL37
WL67
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Size Width (mm) Effective Dimensions per Box: Opening Width
(mm)
Effective Dimensions per Box: Height
(mm)
Accessory Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

444.49 €

1 13 Arbeitstage For 1 person4553861650Mirror, towel hanger, umbrella stand, drip tray, hanger pipe, cylinder lock, hook, luggage rack454-0930276001 unit

696.67 €

1 13 Arbeitstage For 3 people9002471650Mirror, towel hanger, umbrella stand, drip tray, hanger pipe, cylinder lock, hook, luggage rack454-0956478001 unit

829.28 €

1 13 Arbeitstage For 6 people900247812Towel Hanger, Hanger Pipe, Luggage Rack454-0972497001 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height (mm) 1790 Depth (mm) 515 Color White
Effective Dimensions per Box: Depth(mm) 465 Specifications Finished product Key Cylinder lock
Material Steel Amount Of Content 1 unit

Technischer Support