Electrician's Canvas Bag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ND-860

Teilenummer
ND-860
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

54.14 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Box, Schachtel Product uses Komponentenschachtel Details Type -
Width(mm) 185 Depth(mm) 120 Height(mm) 250
JAN Code 4937897064319 Trusco Code 432-7004 Mass(g) 350
Features Light, sturdy, wear-resistant polyester canvas is used. The very sturdy waist bag has reinforced stitching. Comes with a tape cutter. Material Abrasion resistant polyester canvas Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Electrician's Canvas Bag, die Teilenummer ist ND-860.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ND-860.

Technischer Support