Doppelseitiges Band, abziehbar, wieder anklebbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T3820

Teilenummer
T3820
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

8.50 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Width(mm) 15
Length(m) 15 Thickness(mm) 0.16 Color Details Clear
Mass(g) 67 Features One side uses a strong adhesive while another side uses an adhesive that allows for repasting. The side that can be repasted can be used repeatedly without worrying that the glue might run out. Application Putting up posters/calendars or pinning up notes indoors.
Material (base) Polyester Adhesive Side A (Release Side): Urethane, Side B: Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelseitiges Band, abziehbar, wieder anklebbar, die Teilenummer ist T3820.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T3820.

Technischer Support