Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
15.5H-N
Product Type | Für mechanische Anwendungen | Width(mm) | 15.5 | Length(m) | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
Detailed colors | Transparency | Tensile Strength(kg) | 143 | Paper Tube I.D. | 200mm |
Fracture Elasticity | 20 % or less | Thickness | 0.63mm | JAN Code | 4906648055548 |
Trusco Code | 382-7321 | Mass(g) | 10000 | Features | Features good band feed control and saves labor, utilizing Sekisui's unique technology and manufacturing method. |
Material | Polypropylene (PP) | Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für PP-Band für Verpackungsmaschinen; 12 mm x 3.000 m x 0,63 mm / 15,5 mm x 2.500 m x 0,63 mm, die Teilenummer ist 15.5H-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 15.5H-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften