Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TCB-K-4-TM
Product Type | Polyethylen-Tasche mit Reißverschluss | Color | Transparency | Vertical(mm) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Horizontal(mm) | 280 | Thickness(mm) | 0.04 | JAN Code | 4989999266733 |
Trusco Code | 442-9966 | Application | Storage and management of components, etc. | Material | Polyethylene (PE) |
Mass(g/bag) | 930 | Amount Of Content | 1 Bag (100 Sheets) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften