Hersteller-Teilenummer: ECPZ-0002
Marke: SEKISUI TECHNO MOLDING
Preis: 54.62 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Capacity: 6 L
External Shape Width: 351 mm
External Shape Depth: 256 mm
External Height: 101 mm
Frontage (valid inner dimensions): 307 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ECPZ-0002
Teilenummer
|
---|
ECPZ-0002 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Capacity (L) | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Frontage (valid inner dimensions) (mm) | Depth (effective internal dimensions) (mm) | Height (Effective Inner Dimensions) (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Applicable Card Inserter (sold separately) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 351 | 256 | 101 | 307 | 214 | 86 | 4562166418731 | 433-3837 | 740 | PZ-4001 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Leitfähiger Behälter | Material (Main Body) | Leitfähiges Polypropylen | Features | It does not accumulate static electricity, so it protects the circuits board and electronic parts. Prevents dirt and dust adhesion with semi-permanent anti-static effect. It can be used for a wide range of applications and can be combined with various other objects. |
---|---|---|---|---|---|
Application | Transport and maintenance of electronic components and substrates, etc. | Surface resistance value | 10[[to the power of 6]] Ω or less | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Leitfähiger Behälter, Typ ECPZ, die Teilenummer ist ECPZ-0002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ECPZ-0002.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Capacity(L)
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Frontage (valid inner dimensions)(mm)
Depth (effective internal dimensions)(mm)
Height (Effective Inner Dimensions)(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ECPZ-0004 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Capacity (L) | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Frontage (valid inner dimensions) (mm) | Depth (effective internal dimensions) (mm) | Height (Effective Inner Dimensions) (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Applicable Card Inserter (sold separately) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.0 | 300 | 210 | 42 | 280 | 190 | 34 | 4562166419899 | 433-3861 | 250 | - | - |