Thin Glass Cloth For Lagging

Thin Glass Cloth For Lagging
Lagging tape for heat insulation made of bulk-textured glass fiber with a special process to remove the rough texture.
[Features]
· Softer than general glass cloth.
· Thanks to its special processing, there aren't any fibers sticking out and it is more resistant to fraying.
[Applications]
· Heat insulation on thin pipes, elbow joints, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-9623-01
1-9623-03
1-9623-04
1-9623-05
1-9623-06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Länge
(m)
Dicke
(mm)
Artikelbezeichnung des Herstellers Hersteller Anzahl Inhaltsmenge

124.22 €

1 6 Arbeitstage 50500.5Cloth for thin lagging 0.5A-50 mm0.5A-50mm1 Roll

112.57 €

1 6 Arbeitstage 50500.7Cloth for thin lagging 0.7A-50 mm0.7A-50mm1 Roll

172.56 €

1 17 Arbeitstage 100500.7Cloth for thin lagging 0.7A-100 mm0.7A-100mm1 Roll

151.36 €

1 6 Arbeitstage 50302.5Cloth for thin lagging 2.5-50 mm2.5-50mm1 Roll

278.98 €

1 17 Arbeitstage 100302.5Cloth for thin lagging 2.5-100 mm2.5-100mm1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Klebeband Farbe Weiße Ausführung Eigenschaften It does not cause misalignment and the amount of released short fibers is small. It features insulation resistance, flexibility, weather resistance, and adherence property. It passed the non-combustibility test based on FTP Code (perfectly non-combustible).
Werkstoff Ultra-thin glass fibers Maximale Betriebstemperatur(°C) 550 Inhaltsmenge 1 Roll

Technischer Support