Masking Tape for Plating

Masking Tape for Plating
  • Mengenrabatt
Complete sealing with silicone-based adhesive. Suitable for gold plating, brazing, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2-2277-11
2-2277-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke
(mm)
Artikelbezeichnung des Herstellers Hersteller Anzahl JAN-Code Klebekraft Inhaltsmenge

17.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.061Masking Tape for Plating PES-01PES-014562108500760700(gf/in)1 Roll

22.66 €

3 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.084Masking Tape for Plating PES-02PES-024562108500777800(gf/in)1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Klebeband Farbe Grün Breite(mm) 12.7
Länge(m) 66 Prüfspannung(V) 4000 Eigenschaften Complete sealing with silicon-based adhesive. Suitable for gold plating or brazing.
Basiswerkstoff Polyester Klebstoff Mittel Material Silicone Dehnen(%) 75
Temperatur der Wärmebeständigkeit(°C) 140(3h) Durchschlagsfestigkeit(mΩ) 1.0X10^13 Zugfestigkeit 5kgf/cm
Inhaltsmenge 1 Roll

Technischer Support