Unipac Thickness 0.04 0.08 6-633【100-300 Stk. pro Packung】

Unipac Thickness 0.04 0.08 6-633
  • Mengenrabatt
Da er aus Polyethylen besteht, hat er hervorragende Isolier- und Wasserdichtigkeitseigenschaften und eine hohe chemische Beständigkeit, so dass er für die Aufbewahrung von Teilen und kleinem Zubehör sowie für Forschung und Experimente verwendet werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6-633-18
6-633-19
6-633-26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width×Zipper length
(mm)
Thickness (mm) Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number JAN Code Amount Of Content

21.09 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 120X1700.08Unipac, F8, 120 × 170, 100 pcsF-849097671122601 Pack (100 pcs)

27.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 140X2000.08Unipac, G8, 140 × 200, 100 pcsG-849097671122771 Pack (100 pcs)

14.85 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 40X550.04Unipac S-4S-449097671120001 Pack (300 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Polyethylen-Tasche mit Reißverschluss Material PE (Polyethylene)

Technischer Support