Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8-044-03
Product Type | Kabelbinder | Size(mm) | 40X30X31.4 | Manufacturer Product Name | M Cable Clamp CKN-20 |
---|---|---|---|---|---|
Model number | CKN-20 | Features | It can be locked simply by pinching the cable bundle and pushing in the lever. | Material | PA (Nylon 66) |
Wire bundle diameter(mm) | φ20.0 | Amount Of Content | 1 Pack (50 pcs.) |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelklemme / M-Kabelklemme (Klemmdrahtdurchmesser ø5,3, 9,2, 20,0), die Teilenummer ist 8-044-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8-044-03.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften