Lead-Free Solder (6-5332-22)

Lead-Free Solder 6-5332-22

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 6-5332-22

Marke: AS ONE

Preis: 59.07

Lieferzeit: 14 Arbeitstage


Technische Daten:

Diameter: 1.0 φ mm

Part Number: H0020NP

JAN Code: 4905058430686

Amount Of Content: 1 Roll


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6-5332-22

Teilenummer
6-5332-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter
(φ mm)
Part Number JAN Code Amount Of Content

59.07 €

1 14 Arbeitstage 1.0H0020NP49050584306861 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lead Free Ja Product Type Gewinde-Lötmaschine Flux (With Resin) Eingeben
Fusing point(°C) 216~221 Winding Weight(g) 200 Manufacturer Product Name Lead-free solder (lead-free) H0620NP
Features Uses non-corrosive mildly activated flux (RMA). Cleaning is not needed. Shape Round Wire Shape Material Sn-3.0Ag-0.5Cu
Content Flux/3.2% Chlorine/0.07% Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support